Complemento indispensável para a família de ACESSÓRIOS, para lhe garantir uma oferta completa, a NTN-SNR propõe para a substituição uma grande gama de POLIA AMORTECEDORA (ou polia da cambota), assim como uma gama de kits compreendendo os elementos de fixação apropriados e indispensáveis à montagem.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Diâmetro externo 1 | 160 mm |
Largura 1 | 45 mm |
A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet | 1789 N-1 |
Número de carreiras | 6 |
Número de carreiras 2 | 4 |
Peso | 3,139 kg |