Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

EC0-33009 - NTN

EC0-33009

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter75 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
C - Outer ring width19 mm
T - Total width24 mm
d1 - External diameter inner ring60 mm
a - Charge load application point16 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,398 kg
Referência ISO355T2CE045
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica66 kN
C0 - Capacidade de carga estática93,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil2.8
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient1.12
Y2 - Upper axial load coefficient2.04
N lim - Oil lubrication limit speed6400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR51 mm
db min - Min IR shoulder diameter50,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR69,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter71 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image