Voltar

EC.12557.S02.H206 - SNR

EC.12557.S02.H206

Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.

Downloads

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

PRODUCT CHARACTERISTICS

Gearbox code PF1, PK1, PK7, PK9
Diâmetro externo 1 52 mm
Diâmetro interno 1 25 mm
Largura 1 16 mm
Peso 0,16 kg

 

FabricanteReferência RENAULT 7703090543

 

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalização RENAULT Espace Espace III 08/1996 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Espace Espace III 08/1996 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 02/1996 => 03/1998 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 02/1996 => 03/1998 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 12/1993 => 03/1998 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 12/1993 => 03/1998 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 04/1998 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 04/1998 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Master Master II 08/1997 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Master Master II 08/1997 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Master Master II 08/1997 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 2 RENAULT Safrane Safrane 04/1992 => 08/1996 LADO DO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Safrane Safrane 04/1992 => 08/1996 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Safrane Safrane 04/1992 => 08/1996 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Safrane Safrane 11/1993 => 08/1996 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 2 RENAULT Safrane Safrane 08/1996 => 08/1999 LADO DO MOTOR ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 RENAULT Safrane Safrane 08/1996 => 08/1999 LADO OPOSTO AO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA