Voltar

EC.12626.H206 - SNR

EC.12626.H206

Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.

Downloads

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

PRODUCT CHARACTERISTICS

Gearbox code JC5, JC7, JR5
Diâmetro externo 1 47 mm
Diâmetro interno 1 25 mm
Largura 1 15,05 mm
Peso 0,114 kg

 

FabricanteReferência RENAULT 7703090413

 

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalização RENAULT Clio Clio I Phase 1 & 2 04/1993 => 01/1996 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Clio Clio II 12/1999 => 02/2001 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Clio Clio II FL 03/2001 => 10/2008 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Espace Espace III 08/1996 => 05/2000 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Espace Espace III FL 06/2000 => 09/2002 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Kangoo Kangoo Extra (GB) 12/1997 => 01/2003 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Kangoo Kangoo I 11/1999 => 01/2003 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Kangoo Kangoo I FL 02/2003 => 05/2009 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 12/2000 => 01/2005 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 02/2005 => 08/2007 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 06/1995 => 03/1998 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 04/1998 => 11/2000 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 12/1993 => 03/1998 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 04/1998 => 11/2000 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Modus Modus 08/2004 => 11/2007 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Modus Modus Phase 2 12/2007 => 11/2012 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Mégane Mégane II 08/2002 => 09/2008 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Mégane Mégane Phase 1 10/1995 => 01/1999 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Mégane Mégane Phase 2 09/1998 => 01/2003 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 09/1996 => 08/1999 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT R19 R19 Phase 1 01/1989 => 03/1992 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT R19 R19 Phase 2 04/1992 => 09/1995 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Scenic Scenic II 04/2003 => 10/2009 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 08/1999 => 03/2003 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Spider Spider 12/1995 => 09/1999 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 09/2008 => 11/2013 LADO DO MOTOR ÁRVORE PRIMÁRIA