Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Referência EC 42226 S02 H206
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Este produto substitui a seguinte referência:
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Gearbox) 17 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 25 mm External diameter 1 (Gearbox) 62 mm Gearbox code PK4 Weight 0,255 kg
OE Equivalents Nissan 32203-00Q0B Nissan 32203-00Q0G Renault 322236417R Renault 8200367844 Automotive Compatibility Nissan INTERSTAR INTERSTAR 10/2003 => 08/2006 - - Nissan INTERSTAR INTERSTAR I 08/2002 => 11/2011 - - Nissan NV400 NV400 08/2011 => 05/2014 - - Nissan PRIMASTAR PRIMASTAR 03/2007 => 11/2011 - - Nissan PRIMASTAR PRIMASTAR I 08/2002 => 11/2011 - - Nissan Qashqai QASHQAI I 02/2007 => 02/2008 - - Nissan Qashqai Qashqai 06/2010 => 02/2008 - - Renault ESPACE ESPACE IV 08/2002 => 11/2010 - - Renault LAGUNA LAGUNA 02/2005 => 08/2007 - - Renault LAGUNA LAGUNA II 02/2005 => 08/2007 - - Renault LAGUNA LAGUNA III 09/2007 => 10/2010 - - Renault Master MASTER II 10/2000 => 12/2010 - - Renault MEGANE II MEGANE II 12/2005 => 06/2009 - - Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 06/2012 - - Renault Scenic SCENIC II 12/2005 => 03/2009 - - Renault Scenic SCENIC III 03/2009 => 12/2011 - - Renault TRAFIC TRAFIC II 03/2001 => 11/2010 - - Renault VELSATIS VELSATIS 1 12/2001 => 11/2009 - - Renault VELSATIS VELSATIS 2 12/2001 => 11/2009 - -