Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | EK05_C7 |
| Marca | SNR |
| Série | EK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Secção quadrada T | 11 mm |
| Ângulo de contacto | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Peso | 0,12 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 0,76 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 0,76 kN |
| C0a - Static axial load rating | 0,26 kN |
| C0r - Static load rating | 0,26 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 0,15 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 0,15 kN |
| Torque inicial | 0.004 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 15 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 15 N/µm |