Rolamentos insertos

ES202G2T20 - SNR

ES202G2T20

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring19,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut13,5 mm
C - Width of Outer Ring12 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone3,6 mm
d - Shaft diameter15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
D - Outer diameter of OR40 mm
G - Set screw sizeM6x1
m - Distance to set screw5 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,066 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,384 Hz