ESC202-10 - SNR

ESC202-10

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
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
A - Housing width20 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension1,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter15,875 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter67 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m