Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES205G2
 - C205
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing width | 22 mm | 
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 1,5 mm | 
| B1 - Overall width Inner Ring | 30,9 mm | 
| d - Shaft diameter | 25 mm | 
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 37,4 mm | 
| G - Grease fitting | M6x1 | 
| H - Housing length, width or diameter | 80 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN | 
| C0 - Static load rating | 7,88 kN | 
| Operating temperature min. | -20 °C | 
| Operating temperature max. | 100 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,59 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |