Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESC206-18T20 - SNR

ESC206-18T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width27 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension1,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring35,7 mm
d - Shaft diameter28,575 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter85 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,85 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m