Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES208-24G2T04
- C208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 30 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 1,5 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 43,7 mm |
| d - Shaft diameter | 38,1 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 58 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 100 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 11 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,28 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |