ESFE210T20 - SNR

ESFE210T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height44 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface60,7 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center28 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance111 mm
L - Housing width / diameter143 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,55 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m