ESFL202-10T04 - SNR

ESFL202-10T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface37,1 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring28,6 mm
d - Shaft diameter15,875 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter99 mm
J - Mounting holes distance76,5 mm
L - Housing width / diameter57 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,39 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m