ESFL206 - SNR

ESFL206

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface44,7 mm
B - Width of Inner Ring23,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring35,7 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter148 mm
J - Mounting holes distance117 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m