Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES210G2T20
- SCCE210
- FLE210N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 41,6 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 60,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 30,2 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 43,7 mm |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 67,2 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 100 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 28 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 190 mm |
| J - Mounting holes distance | 157 mm |
| L - Housing width / diameter | 116 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 11 mm |
| Z - Width over covers | 72,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,238 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |