• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

ESFTE208-24T04 - SNR

ESFTE208-24T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height30 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface51,5 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18,8 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter137 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert51 mm
J - Mounting holes distance140 mm
J3 - Distance mounting hole to bearing center70 mm
J4 - Mounting hole distance121,2 mm
N - Mounting hole dimension13,5 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,76 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m