ESP209T04CCE - SNR

ESP209T04CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width37 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.54 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height108 mm
J - Mounting holes distance146 mm
L - Housing length190 mm
L1 - Housing foot length60 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length23 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
Z - Width over covers84,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,475 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m