ESPA207T20CCE - SNR

ESPA207T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring25,4 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height95 mm
J - Mounting holes distance80 mm
L - Housing length110 mm
L1 - Housing foot length30 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
Z - Width over covers78,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,64 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m