ESPA208-24T20 - SNR

ESPA208-24T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width28 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
E - Mounting hole thread depth20 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height100 mm
J - Mounting holes distance84 mm
L - Housing length116 mm
L1 - Housing foot length32 mm
N - Mounting hole dimensionM14
S - Distance front side/bearing centre11 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,78 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m