ESPG210T04CCE - SNR

ESPG210T04CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height21 mm
H2 - Housing height114 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length135 mm
L1 - Housing foot length40 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre11 mm
Z - Width over covers91,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,96 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m