Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCCE206
 - ES206G2
 - SCOE206-30
 - PLE206N
 
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Housing width | 41,5 mm | 
| A1 - Housing top width | 27,5 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 23,8 mm | 
| d - Shaft diameter | 30 mm | 
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,1 mm | 
| Dz - Outer diameter of cover | 70 mm | 
| G - Grease fitting | M6x1 | 
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 39,7 mm | 
| H1 - Housing foot height | 14,5 mm | 
| H2 - Housing height | 79,5 mm | 
| J - Mounting holes distance | 119 mm | 
| L - Housing length | 161,5 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 14 mm | 
| N1 - Mounting hole length | 24,5 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 9 mm | 
| Z - Width over covers | 70,9 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,5 kN | 
| C0 - Static load rating | 11,2 kN | 
| Operating temperature min. | -20 °C | 
| Operating temperature max. | 100 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,042 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |