Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com de bloqueio excêntrico, lacre de borda única, para aplicações em altas temperaturas
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
| A - Housing width | 31,7 mm |
| A1 - Housing top width | 21,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 21,4 mm |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 25,4 mm |
| H1 - Housing foot height | 2,4 mm |
| H2 - Housing height | 49,9 mm |
| J - Mounting holes distance | 76 mm |
| L - Housing length | 98,4 mm |
| N - Mounting hole dimension | 9 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,65 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,24 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |