ESPP205-16T04 - SNR

ESPP205-16T04

Revestimento de metal em chapa, rolamento de esferas de inserção radial com colar excêntrico de bloqueio, lacre de borda única, para aplicações em baixas temperaturas
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
A - Housing width31,7 mm
A1 - Housing top width21,6 mm
B - Width of Inner Ring21,4 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.28,6 mm
H1 - Housing foot height2,8 mm
H2 - Housing height55,8 mm
J - Mounting holes distance86 mm
L - Housing length108 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,31 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m