Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- ES210-31G2T04
- SP208-210/90
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 31 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 43,7 mm |
| d - Shaft diameter | 49,213 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 67,2 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 120 mm |
| H2 - Housing height / width | 61 mm |
| L - Housing length | 320 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 260 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 11 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Armação treliçadarolamentos 2 | SPR21 |
| Armação treliçadarolamentos 3 | SPR22 |
| Armação treliçadarolamentos 4 | SPR24 |
| Peso | 3,96 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |