• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EST204-12T20+WB - SNR

EST204-12T20+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A5 - Total height - frame + insert52,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring30,9 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
e - Distance mounting surface to bearing center29 mm
G1 - Thread sizeTR 16x4
H - Housing length, width or diameter199 mm
J - Mounting holes distance154 mm
L - Housing length317 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline83 mm
L4 - Total length - frame + screw367 mm
m - Mounting hole distance117 mm
m1 - Mounting hole distance19 mm
N - Mounting hole dimension12
P - Max moving distance150 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
SW - Wrench size11 mm
T - Sheet thickness6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,35 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m