Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width | 50 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 52,4 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 30,9 mm |
d - Shaft diameter | 20 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
G1 - Thread size | TR 16x4 |
H - Housing length, width or diameter | 199 mm |
J - Mounting holes distance | 154 mm |
L - Housing length | 317 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 83 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 367 mm |
m - Mounting hole distance | 117 mm |
m1 - Mounting hole distance | 19 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 |
P - Max moving distance | 150 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
SW - Wrench size | 11 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
Z - Width over covers | 62,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,426 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |