Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 50 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 52,4 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 30,9 mm |
d - Shaft diameter | 20 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
G1 - Thread size | TR 16x4 |
H - Housing length, width or diameter | 199 mm |
J - Mounting holes distance | 154 mm |
L - Housing length | 317 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 83 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 367 mm |
m - Mounting hole distance | 117 mm |
m1 - Mounting hole distance | 19 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 |
P - Max moving distance | 150 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 7,5 mm |
SW - Wrench size | 11 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
Z - Width over covers | 62,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,424 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |