• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EST208-24T04+WB - SNR

EST208-24T04+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A5 - Total height - frame + insert62,7 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G1 - Thread sizeTR 24x5
H - Housing length, width or diameter233 mm
J - Mounting holes distance192 mm
L - Housing length520 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline108 mm
L4 - Total length - frame + screw591 mm
m - Mounting hole distance219 mm
m1 - Mounting hole distance22 mm
N - Mounting hole dimension15
P - Max moving distance300 mm
S - Distance front side/bearing centre11 mm
SW - Wrench size15 mm
T - Sheet thickness6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,18 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m