Inserção revestida de zinco, diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico L4 - sistema de vedação
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Width of Inner Ring | 34 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 43,5 mm |
B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 13,5 mm |
C - Width of Outer Ring | 16 mm |
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 4,4 mm |
d - Shaft diameter | 15,875 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
D - Outer diameter of OR | 47 mm |
G - Set screw size | 1/4-28UNF |
m - Distance to set screw | 5 mm |
r - Radius Inner Ring | 0.6 |
S - Distance front side/bearing centre | 17 mm |
f0 - Factor | 13.2 |
SW - Wrench size | 3,175 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,27 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 3,063 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 4,937 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,383 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 4,037 Hz |