Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX207-21G2T04 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
37,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring
51,1 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
17,5 mm
C - Width of Outer Ring
20 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
5,8 mm
d - Shaft diameter
33,338 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
51,1 mm
D - Outer diameter of OR
72 mm
G - Set screw size
5/16-24UNF
m - Distance to set screw
6,5 mm
r - Radius Inner Ring
1.1
S - Distance front side/bearing centre
18,8 mm
f0 - Factor
14
SW - Wrench size
3,969 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
25,7 kN
C0 - Static load rating
15,2 kN
Operating temperature min.
-40 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,64 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,696 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)