Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 42,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 56,3 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 18,3 mm |
| C - Width of Outer Ring | 21 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 6,3 mm |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 58 mm |
| D - Outer diameter of OR | 80 mm |
| G - Set screw size | M8x1 |
| m - Distance to set screw | 6,5 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.1 |
| S - Distance front side/bearing centre | 21,4 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Wrench size | 4 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,78 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,607 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,393 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,841 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,42 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,401 Hz |