Inserção revestida de zinco, diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico L4 - sistema de vedação
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 62,7 mm |
B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 18,3 mm |
C - Width of Outer Ring | 23 mm |
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 6,5 mm |
d - Shaft diameter | 49,213 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 67,2 mm |
D - Outer diameter of OR | 90 mm |
G - Set screw size | 5/16-24UNF |
m - Distance to set screw | 6,5 mm |
r - Radius Inner Ring | 1.1 |
S - Distance front side/bearing centre | 24,6 mm |
f0 - Factor | 14.4 |
SW - Wrench size | 3,969 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,04 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 4,093 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 5,907 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,409 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 5,33 Hz |