Rolamentos insertos

EX210-31G2T20 - SNR

EX210-31G2T20

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring49,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring62,7 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut18,3 mm
C - Width of Outer Ring23 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
D - Outer diameter of OR90 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw6,5 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,04 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,409 Hz