Rolamentos insertos

EX215G2L3 - SNR

EX215G2L3

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut23,9 mm
C - Width of Outer Ring30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9 mm
d - Shaft diameter75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
D - Outer diameter of OR130 mm
G - Set screw sizeM10x1,25
m - Distance to set screw8,5 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
f0 - Factor14.7
SW - Wrench size5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,84 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,563 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,437 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,699 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,415 Hz