Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX216-51G2T20 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring
95,2 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
27 mm
C - Width of Outer Ring
33 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
10,3 mm
d - Shaft diameter
80,963 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
110 mm
D - Outer diameter of OR
140 mm
G - Set screw size
3/8-24UNF
m - Distance to set screw
10,3 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
37,3 mm
f0 - Factor
14.7
SW - Wrench size
4,763 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
72,5 kN
C0 - Static load rating
54,2 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
3,05 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,134 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,866 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,601 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)