Rolamentos insertos

EX309-28G2T04 - SNR

EX309-28G2T04

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring42,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring58,7 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut20,6 mm
C - Width of Outer Ring30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
D - Outer diameter of OR100 mm
G - Set screw size3/8-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre19,8 mm
f0 - Factor13
SW - Wrench size4,763 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,47 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,971 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,381 Hz