Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 66,6 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 22,2 mm |
| C - Width of Outer Ring | 32 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 9,9 mm |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 76,2 mm |
| D - Outer diameter of OR | 110 mm |
| G - Set screw size | M10x1,25 |
| m - Distance to set screw | 8,7 mm |
| r - Radius Inner Ring | 2 |
| S - Distance front side/bearing centre | 24,6 mm |
| f0 - Factor | 13 |
| SW - Wrench size | 5 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 62 kN |
| C0 - Static load rating | 37,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 1,86 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,053 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,947 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 3,989 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 1,995 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,382 Hz |