Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX312-36G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
61,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring
79,4 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
23,9 mm
C - Width of Outer Ring
36 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
11,3 mm
d - Shaft diameter
57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
89 mm
D - Outer diameter of OR
130 mm
G - Set screw size
3/8-24UNF
m - Distance to set screw
9 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
31 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
4,763 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
81,6 kN
C0 - Static load rating
51,8 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,95 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,064 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,936 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,041 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)