Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX318G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
87,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring
115,9 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
36,5 mm
C - Width of Outer Ring
48 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
16,5 mm
d - Shaft diameter
90 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
133 mm
D - Outer diameter of OR
190 mm
G - Set screw size
M20x1,5
m - Distance to set screw
14,5 mm
r - Radius Inner Ring
3
S - Distance front side/bearing centre
43,6 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
10 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
143 kN
C0 - Static load rating
108 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
9,1 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
120 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,183 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)