Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção,
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 93,7 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 122,3 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 36,5 mm |
| C - Width of Outer Ring | 50 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 16,7 mm |
| d - Shaft diameter | 95 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 140 mm |
| D - Outer diameter of OR | 200 mm |
| G - Set screw size | M20x1,5 |
| m - Distance to set screw | 14,5 mm |
| r - Radius Inner Ring | 3 |
| S - Distance front side/bearing centre | 46,8 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 10 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 156 kN |
| C0 - Static load rating | 122 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 10,4 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 120 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,096 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,904 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,198 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,099 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,387 Hz |