Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,sistema de vedação L4
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
A - Housing width | 20 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 1,5 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 43,5 mm |
d - Shaft diameter | 19,05 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 72 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,52 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |