EXC205-16T04 - SNR

EXC205-16T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width22 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension1,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring44,3 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter80 mm
S - Distance front side/bearing centre17,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,64 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m