Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 27 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 1,5 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 48,3 mm |
d - Shaft diameter | 28,575 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,1 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 85 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 18,2 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,93 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |