EXC209-27L4 - SNR

EXC209-27L4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,sistema de vedação L4
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
A - Housing width31 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter110 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m