Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width | 35 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 71,3 mm |
d - Shaft diameter | 55,563 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 74,5 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 125 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 27,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
C0 - Static load rating | 29,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,46 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |