Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 32 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 51,6 mm |
d - Shaft diameter | 31,75 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 55 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 110 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 18,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 33,5 kN |
C0 - Static load rating | 19,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,86 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |