• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXC308 - SNR

EXC308

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width34 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B1 - Overall width Inner Ring57,1 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve63,5 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter120 mm
S - Distance front side/bearing centre19,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating40,56 kN
C0 - Static load rating24 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m