• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXC309-27T04 - SNR

EXC309-27T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width38 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring58,7 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter130 mm
S - Distance front side/bearing centre19,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,92 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m