Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 55 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2,5 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 100 mm |
d - Shaft diameter | 75 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 113 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 190 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 37,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 113,36 kN |
C0 - Static load rating | 76,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 8,54 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 64 N-m |