Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 64 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 3 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 109,5 mm |
d - Shaft diameter | 82,55 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 127 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 215 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 42 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 132,6 kN |
C0 - Static load rating | 96,5 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 12,78 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 54,5 N-m |